TPS62220EVM-014

Módulo de evaluación TPS62220

TPS62220EVM-014

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

Convertidores de CC/CC
TPS62220 Convertidor reductor ajustable de 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23 TPS62221 Convertidor reductor con salida de 1.5 V, 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23 TPS62222 Convertidor reductor con salida de 1.8 V, 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23 TPS62224 Convertidor reductor con salida de 1.6 V, 400 mA, eficiencia del 95 % y 15 uA en ThinSOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62220EVM-014 — TPS62220 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62220EVM-014 TPS62220 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 8/08/2003
Certificado TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.