TPS62260EVM-229

TPS62260EVM-229

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

Funciones
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Softstart
  • Voltage Positioning at Light Loads
Convertidores de CC/CC
TPS62260 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62260-Q1 — Convert. buck automotriz 2 V a 6 V, frec. fija 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado SON/TSOT23 2 x 2 mm TPS62261 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm TPS62262 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 600 mA en encapsulado TSOT23/SON de 2 x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62260EVM-229 — Módulo de evaluación TPS62260 de entrada de 6 V, salida de 1.2 V y 0.6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62260EVM-229 — Módulo de evaluación TPS62260 de entrada de 6 V, salida de 1.2 V y 0.6 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC134.ZIP (107 KB)
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
* EVM User's guide TPS622x0EVM-229 26/07/2007
Certificado TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos