TPS62410Q1-EVM

TPS62410Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62410Q1-EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS62410-Q1, un convertidor reductor doble de CC a CC.

Funciones
  • Convertidor buck doble
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 6 V
  • Límite de corriente de salida: 2 × 800 mA
  • Frecuencia de conmutación fija: 2.25 MHz
  • Modo de ahorro de energía con corrientes de carga ligeras
Convertidores de CC/CC
TPS62406-Q1 — Convertidor reductor doble (1000 mA y 400 mA) de tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones TPS62407-Q1 — Convertidor reductor doble (400 mA y 600 mA) de tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones TPS62410-Q1 — Convertidor reductor doble (800 mA/800 mA) de 2.5 V a 6 V y frecuencia fija de 2.25 MHz para automoc TPS62422-Q1 — Convertidor reductor doble (1000 mA y 600 mA) de tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones TPS62423-Q1 — Convertidor reductor doble de 800 mA, tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones de cámara TPS62424-Q1 — Convertidor reductor doble de 800 mA, tensión de salida fija y 2.25 MHz para aplicaciones de cámara
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V Dual Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V Dual Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62410-Q1 Evaluation Module for 3.6 V Dual Step-Down 5/10/2016
Certificado TPS62410Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos