TPS62625EVM-419

Módulo de evaluación para controlador reductor TPS62625 de 600 mA, 6 MHz y tensión de salida de 1.2 

TPS62625EVM-419

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62625EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62625 step-down DC-DC converter.

Funciones
  • 90% Efficiency at 6MHz Operation
  • 31µA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • Internal Soft Start
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
Convertidores de CC/CC
TPS62625 600 mA, 6 MHz y tensión de salida de 1.2 V con capacidad de descarga de tapa de salida activa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62625EVM-419 — Evaluation Module for TPS62625 600-mA, 6-MHz, Vout 1.2V Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62625EVM-419 Evaluation Module for TPS62625 600-mA, 6-MHz, Vout 1.2V Step-Down Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 22/04/2010
Certificado TPS62625EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.