TPS62806-7-8EVM083

TPS62806-7-8EVM083

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62806-7-8EVM083 facilita la evaluación de la familia TPS62806-7-8 de convertidores reductores de 600 mA con corriente quiescente de 2.3-µA en diminutos encapsulados WCSP de 1.05-mm por 0.7-mm con paso de 0.35-mm. El EVM contiene 3 circuitos independientes para crear voltajes de salida de entre 0.4 V y 3.3 V a partir de voltajes de entrada de entre 1.8 V y 5.5 V. Todos los circuitos ocupan una altura máxima de 1.0 mm. El TPS62806-7-8 es una solución altamente eficiente y diminuta para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 600 mA
  • Altura máxima de la solución de < 1 mm
  • Corriente inactiva de 2.3 µA
  • 3 circuitos independientes para admitir una variedad de voltajes de salida (de 0.4 V a 3.3 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62806 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo de 1.75 V a 5.5 V de entrada y 600 mA en WCSP de 0.7 mm x 1.05  TPS62807 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo de 1.75 V a 5.5 V de entrada y 600 mA en WCSP de 0.7 mm x 1.05  TPS62808 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo de 1.75 V a 5.5 V de entrada y 600 mA en WCSP de 0.7 mm x 1.05 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62806-7-8EVM083 — Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62806-7-8EVM083 — Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC761.ZIP (485 KB)
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
* EVM User's guide TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module 4/12/2018
Certificado TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/02/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62800EVM-892 — Módulo de evaluación de convertidores reductores diminutos de 1 A y paso de 0,35 mm con IQ de 2.3 uA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos