TPS62826EVM-794

TPS62826EVM-794

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62826EVM-794 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck DCS-Control TPS62826. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada con una precisión del 1 % de 1.8 V a una corriente de salida de hasta 3 A, con una altura máxima de la solución de 1 mm. El TPS62826 se presenta en un pequeño encapsulado QFN de 1.5 x 1.5 mm² y es una solución muy eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) en todo tipo de equipos, como unidades de estado sólido (SSD), informática y automatización de fábricas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable) con una exactitud del 1 %
  • Corriente de salida de 3 A.
  • Hasta 97 % de eficiencia
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Corriente quiescente operativa de 4 μA
  • Tamaño total de la solución de 31 mm²
  • Dispositivos pin a pin 2 A, 3 A, 4 A (TPS62825/6/7)
Convertidores de CC/CC
TPS62826 — Convertidor reductor, 3 A, entrada de 2.4 V-5.5 V, exactitud del 1 % en VSON-HR de 1.5 mm × 1.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62826EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 3-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62826EVM-794 — 1.5 mm x 1.5 mm QFN Package, 3-A Step-down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC714.ZIP (344 KB)
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
* EVM User's guide TPS6282xEVM-794 Evaluation Module 26/03/2018
Certificado TPS62826EVM-794 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62088EVM-814 — Módulo de evaluación TPS62088 de convertidor reductor de 3 A TPS62823EVM-005 — Módulo de evaluación TPS62823 de convertidor reductor de 3 A con DCS-Control™ TPS62825EVM-794 — Módulo de evaluación de convertidor reductor 2 A de 1.5 mm x 1.5 mm en encapsulado QFN con precisión

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos