TPS628303BDRLEVM

TPS628303BDRLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS628303BDRLEVM facilita la evaluación de los convertidores reductores TPS628303B de 3 A en un encapsulado SOT583 de 1.6 mm × 2.1 mm × 0.6 mm. La EVM convierte una tensión de entrada de 2.25 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V. El TPS628303B es un convertidor reductor síncrono con un condensador de filtrado de ruido de entrada integrado, optimizado para un excelente rendimiento EMI. Se basan en la topología de control DCS y ofrecen una rápida respuesta transitoria con baja capacitancia de salida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.25 V a 5.5 V
  • 3 A de corriente de salida
  • Conforme a CISPR 11 Clase A/B
  • Tamaño total de la solución de 32 mm²
  • 1 % de precisión de retroalimentación
Convertidores de CC/CC
TPS628303 — Convertidor reductor de 2.25 V a 5.5 V, 3 A y precisión del 1 % en encapsulados pequeños QFN y SOT58
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628303BDRLEVM — TPS628303B, 3-A, step-down converter in 1.6-mm x 2.1-mm SOT583 package evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628303BDRLEVM — TPS628303B, 3-A, step-down converter in 1.6-mm x 2.1-mm SOT583 package evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62830xDRLEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/12/2023
Certificado TPS628303BDRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos