TPS62840-1DLCEVM55

TPS62840-1DLCEVM55

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62840-1DLCEVM55 facilita la evaluación de la familia TPS6284XDLC de convertidores reductores de 750 mA con IQ de 60 nA en pequeños encapsulados QFN de 1.5 mm por 2.0 mm. El EVM contiene 2 circuitos separados para crear tensiones de salida entre 0.8 V y 3.3 V a partir de tensiones de entrada más altas entre 1.8 V y 6.5 V. Debido a su IQ extremadamente baja, el TPS6284XDLC proporciona una larga vida útil de la batería para sistemas que tienen estados de consumo de corriente muy bajos, como los dispositivos portátiles, la automatización de edificios y el Internet de las cosas (IoT).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V
  • Corriente de salida de 750 mA
  • Corriente de reposo de 60 nA
  • Encapsulado QFN de 1.5 x 2.0 mm²
  • Tres circuitos independientes para admitir una variedad de tensiones de salida (de 0.8 V a 3.3 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62840-1DLCEVM55 — 60-nA IQ, QFN package, high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62840-1DLCEVM55 — 60-nA IQ, QFN package, high-efficiency 750-mA step-down converters evaluation module (2 circuits)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC773.ZIP (452 KB)
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
* EVM User's guide TPS62840-1DLCEVM55 User's Guide 15/05/2019
Certificado TPS62840-1DLCEVM55 EU Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62840-1YBGEVM56 — Módulo de evaluación de convertidores buck 750 mA de alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado WC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos