TPS62840-1YBGEVM56

TPS62840-1YBGEVM56

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS62840-1YBGEVM056 (EVM) facilita la evaluación de la familia TPS6284XYBG de convertidores paso descendente de 750 mA con 60 nA de IQ) en pequeños encapsulados WCSP de 1.5 mm por 1 mm con un paso de 0.4 mm. El EVM contiene 2 circuitos separados para crear tensiones de salida entre 0.8 V y 3.3 V a partir de voltajes de entrada más altos entre 1.8 V y 6.5 V, con una altura máxima de solución de 1 mm. Debido a su IQ extremadamente baja, el TPS6284XYBG proporciona una larga duración de batería para sistemas que tienen estados de consumo de corriente muy bajos, como dispositivos portátiles, automatización de edificios e Internet de las Cosas (IoT).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V
  • Corriente de salida de 750 mA
  • Corriente de reposo de 60 nA
  • Encapsulado WCSP de 1.5 x 2.0 mm²
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Tres circuitos independientes para admitir una variedad de tensiones de salida (de 0.8 V a 3.3 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62840-1YBGEVM56 — Módulo de evaluación de convertidores reductores de 750 mA, alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado WCSP (2 circuitos)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62840-1YBGEVM56 — Módulo de evaluación de convertidores reductores de 750 mA, alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado WCSP (2 circuitos)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC774.ZIP (445 KB)
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
* EVM User's guide TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 24/05/2019
Certificado TPS62840-1YBGEVM56 EU Declaration of Conformity (DoC) 29/03/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62840-1DLCEVM55 — Módulo de evaluación de convertidores buck 750 mA de alta eficiencia e IQ de 60 nA en encapsulado QF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos