TPS628436-7-8EVM-167

TPS628436-7-8EVM-167

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS628436-7-8EVM-167 facilita la evaluación de la familia TPS62843 de convertidores reductores de 600 mA con CI de 300 nA en diminutos encapsulados WCSP de 1.05 mm por 0.8 mm con paso de 0.35 mm. El EVM contiene tres circuitos independientes para crear tensiones de salida de entre 0.4 V y 3.6 V a partir de tensiones de entrada de entre 1.8 V y 5.5 V. El circuito ocupa 12.4 mm² con una altura máxima de 1.0 mm. El TPS628436-7-8 es una solución altamente eficiente y diminuta para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 600 mA
  • Altura máxima de la solución de 1,0 mm
  • Tamaño total de la solución de 12.4 mm²
  • Corriente de reposo de 300 nA
  • Tres circuitos independientes para admitir una variedad de tensiones de salida (de 0.4 V a 3.6 V)
Convertidores de CC/CC
TPS62843 — Convertidor reductor de 600 mA con IQ ultrabaja y entrada de 1.8 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package
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
* EVM User's guide TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 22/11/2021
Certificado TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos