TPS628523HAQEVM-070

TPS628523HAQEVM-070

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS628523HAQEVM-070 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck TPS628521-Q1, TPS628522-Q1 y TPS628523-Q1. El módulo de evaluación (EVM) convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona una corriente máxima de 3 A. El circuito integrado instalado en el EVM es el TPS628523HAWDLSRQ1, que funciona en modo PWM forzado (FPWM) en todo el rango de corriente de carga. El TPS628523HAQEVM-070 está disponible con IC en un encapsulado QFN de 2.0 mm × 1.5 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6 V
  • Corriente de salida de 3 A
  • Precisión de retroalimentación del 1 % (de -40 °C a 150 °C)
  • Modo FPWM
  • Encapsulado QFN de 2.0 mm × 1.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS628521-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz, en encapsulado QFN TPS628522-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 2 A, para uso automotriz, en encapsulado QFN TPS628523-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 3 A, para uso automotriz, en encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS628523HAQEVM070 — Módulo de evaluación TPS62852X-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS628523HAQEVM070 — Módulo de evaluación TPS62852X-Q1
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
* EVM User's guide TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24/01/2025
Certificado TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos