TPS62866EVM-051

TPS62866EVM-051

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62866EVM-051 facilita la evaluación del convertidor reductor 6 A TPS62866 en un pequeño encapsulado WCSP de 1.05 mm por 1.78 mm con un paso de 0.5 mm. El EVM tiene una salida programable de 0.4 V a 1.675 V a través de I2C con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 2.4 V y 5.5 V. El TPS62866 es una solución de alta eficiencia y alta densidad de potencia para convertidores punto de carga (POL) en aplicaciones con limitación de espacio, como FPGA, módulos de cámara y unidades de estado sólido (SSD).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida programable de 0.4 V a 1.675 V a través de I2C
  • Corriente de salida de 6 A
  • Área total de la solución de 39.2 mm²
Convertidores de CC/CC
TPS62864 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con interfaz I2C en WCSP de 1.05 mm × 1.78 mm TPS62866 — Convertidor reductor síncrono de 5.5 V y 6 A con interfaz I2C en WCSP de 1.05 mm × 1.78 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62866EVM-051 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de alta densidad de potencia de 6 A con interfaz I2C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62866EVM-051 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de alta densidad de potencia de 6 A con interfaz I2C
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
* EVM User's guide TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2021
Certificado TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 11/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos