TPS62873EVM-144

TPS62873EVM-144

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62873EVM-144 es un convertidor reductor síncrono de alta frecuencia optimizado para un tamaño reducido de la solución y alta eficiencia. El EVM está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de una configuración apilada de dos convertidores reductores TPS62873. También se puede utilizar para evaluar los dispositivos TPS62870-Q1, TPS62871-Q1 y TPS62872-Q1 en esta configuración. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de salida regulada de 0.75 V. La corriente de salida de este EVM puede llegar hasta 30 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V
  • Tensión de salida de arranque seleccionable por resistencia
  • Frecuencia de conmutación seleccionable por resistencia
  • Modo de ahorro de energía para una eficiencia de carga ligera
  • Interfaz compatible con I2C
  • Detección remota diferencial
Convertidores de CC/CC
TPS62870 — Convertidor reductor síncrono, paralelo, de 6 V y 6 A; opción de sincronización de frecuencia, re TPS62870-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 6 A para automoción TPS62871 — Convertidor reductor síncrono apilable de 6 V y 9 A con opción de sincronización de frecuencia TPS62871-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 9 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotric TPS62872 — Convertidor buck síncrono apilable de 6 V y 12 A TPS62872-Q1 — Convertidor buck sincrónico apilable de 12 A y entrada de 2.7 V a -6 V, para aplicaciones automotric TPS62873 — Convertidor reductor síncrono apilable de 6 V y 15 A TPS62873-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 15 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62873EVM-143 — Módulo de evaluación TPS62873-Q1 de convertidor reductor de entrada de 2.7 V a 6 V TPS62873EVM-144 — Módulo de evaluación del convertidor reductor de 30 A TPS62873-Q1

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 28/11/2022
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62873EVM-143 — Módulo de evaluación TPS62873-Q1 de convertidor reductor de entrada de 2.7 V a 6 V TPS62873EVM-144 — Módulo de evaluación del convertidor reductor de 30 A TPS62873-Q1

Información de la versión

initial release
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
* EVM User's guide TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 4/11/2022
Certificado TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos