TPS62883EVM-010

TPS62883EVM-010

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62883 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck bifásicos TPS6288x-Q1, destinados a aplicaciones automotrices. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6 V en una tensión de salida regulada de 0.75 V con una precisión del 0.5 % en una corriente de salida máxima de 30 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 6 V
  • Compensación de caída
  • Interfaz compatible con I2C
  • Funcionamiento apilado opcional
  • Detección remota diferencial
Convertidores de CC/CC
TPS62880-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 12 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62881-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 20 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62882-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 24 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62883-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 30 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
La guía de usuario se encuentra disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS62880-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 12 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62881-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 20 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62882-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 24 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción TPS62883-Q1 — Convertidor buck síncrono bifásico apilable de 30 A con entrada de 2.7 V a 6 V para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62883EVM-010 — Módulo de evaluación TPS62883
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos