TPS62912EVM-077

TPS62912EVM-077

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62912EVM-077 (BSR077-002) facilita la evaluación del convertidor buck de bajo ruido y baja ondulación de 2 A TPS62912 con compensación de filtro de núcleo de ferrita integrada en un pequeño encapsulado QFN de 2 mm por 2 mm. El EVM emite una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada de hasta 17 V. Debido a su ruido extremadamente bajo, el TPS62912 es una alternativa de alta eficiencia a los reguladores lineales de baja caída (LDO) en circuitos sensibles al ruido, como convertidores de datos, relojes y amplificadores en aplicaciones de infraestructura de telecomunicaciones, médicas, de prueba y medición, así como aeroespaciales y de defensa.

Funciones
  • Bajo nivel de ruido (<20 μVRMS)
  • Baja ondulación de la tensión de salida (<10 μVRMS)
  • Rango de tensión de entrada de 17 V
  • Tensión de salida de 3,3 V
  • Corriente de salida de 2 A
Convertidores de CC/CC
TPS62912 — Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 2 A con compensación d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62912EVM-077 — EVM de convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, 17 V y 2 A con compensación de filtro de microesferas de ferrita integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62912EVM-077 — EVM de convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, 17 V y 2 A con compensación de filtro de microesferas de ferrita integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC818.ZIP (510 KB)
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
* EVM User's guide TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 6/05/2021
Certificado TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/07/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62913EVM-077 — EVM de convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, 17 V y 3 A con compensación de filtro de mic

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos