TPS62913EVM-077

TPS62913EVM-077

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62913EVM-077 (BSR077-003) facilita la evaluación del convertidor buck de bajo ruido y baja ondulación de 3 A TPS62913 con compensación de filtro de núcleo de ferrita integrado en un encapsulado QFN pequeño de 2 mm por 2 mm. El EVM emite una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. Debido a su ruido extremadamente bajo, TPS62913 es una alternativa de alta eficiencia a los reguladores lineales de baja caída (LDO) en circuitos sensibles al ruido, como convertidores de datos, relojes y amplificadores en aplicaciones de Infraestructura de telecomunicaciones, médicas, de prueba y medición, aeroespaciales y de defensa.

Funciones
Bajo nivel de ruido (<20 μVRMS)
Baja ondulación de la tensión de salida (<10 μVRMS)
Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
Tensión de salida de 1.2 V.
Corriente de salida de 3 A.
Convertidores de CC/CC
TPS62913 — Convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, entrada de tensión de 17 V y 3 A con compensación d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62913EVM-077 — 17-V, 3-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62913EVM-077 — 17-V, 3-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC818.ZIP (510 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide PDF | HTML 2/07/2021
* EVM User's guide TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 6/05/2021
Certificado TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/07/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS62912EVM-077 — EVM de convertidor reductor de bajo ruido, bajo rizado, 17 V y 2 A con compensación de filtro de mic

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos