TPS62916EVM

TPS62916EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62916 (BSR265) facilita la evaluación del TPS62916, que es un convertidor buck de potencia de bajo ruido (<20 μVRMS) y baja ondulación (<10 μVRMS) en un encapsulado plano cuádruple muy delgado sin plomo HotRod™ (VQFN-HR). TPS62916EVM utiliza el TPS62916 de 6 A para generar un voltaje de salida de 1.2 V a partir de voltajes de entrada entre 3 V y 17 V.

Funciones

Bajo ruido: <20 μVRMS
Ondulación de la tensión de salida baja: <10 μVRMS
Rango de tensión de entrada: 3 V a 17 V 
Corriente de salida: 6 A

Convertidores de CC/CC
TPS62914 — Convertidor buck de bajo ruido y baja ondulación de 17 V VIN y 4.5 A con filtro de compensación de f TPS62914-Q1 — Convertidor buck automotriz de bajo ruido de 4.5 A y entrada de 3 V a 17 V con filtro de microesfera TPS62916 — Convertidor buck de bajo ruido, baja ondulación, 17 V, 6 A con filtro de comp. de ferrita integrado TPS62916-Q1 — Convertidor buck automotriz de bajo ruido de 6 A y entrada de 3 V a 17 V con filtro de microesferas TPS62916E — Convertidor reductor de 17 V VIN, 6 A, bajo nivel de ruido y ondulación, con rango de temperatura am TPS62918 — Convertidor buck de bajo ruido y baja ondulación de 17 V VIN y 8 A con filtro de compensación de fer TPS62918-Q1 — Convertidor buck automotriz de bajo ruido de 8 A y entrada de 3 V a 17 V con filtro de microesferas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS62916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23/10/2023
Certificado TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos