TPS62933EVM

TPS62933EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62933EVM se utiliza para evaluar el TPS62933, un convertidor reductor síncrono fácil de usar y de alta eficiencia, que proporciona 5 V a 3 A desde una entrada de 3.8 V a 30 V. El TPS62933 es adecuado para sistemas alimentados por carriles de bus de alimentación de 5 V, 12 V, 19 V y 24 V. El EVM admite una corriente de salida continua de hasta 3 A, una tensión de salida de 0.8 V a 22 V y un funcionamiento máximo de ciclo de trabajo del 98 %. El dispositivo emplea el modo de control de corriente máxima de frecuencia fija para una respuesta transitoria rápida y una buena regulación de carga y línea. La compensación de bucle interno optimizada elimina los componentes de compensación externa en una amplia gama de tensión de salida y frecuencia de funcionamiento. El modo de modulación de frecuencia de pulsos (PFM) maximiza la eficiencia de la carga ligera. La función ULQ™ (ultrabaja en reposo) es extremadamente beneficiosa para una larga duración de la batería con funcionamiento de baja potencia. La frecuencia de conmutación se puede establecer a través de la configuración del pin RT en el rango de 200 kHz a 2.2 MHz, lo que permite optimizar la eficiencia del sistema, el tamaño de filtrado y el ancho de banda.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 30 V
  • Rango de tensión de salida de 0.8 V a 22 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Modulación de frecuencia de pulsos (PFM), módulo de detección de proximidad (PSM), modo ecológico
  • Frecuencia seleccionable: De 200 kHz a 2.2 MHz
  • Encapsulado SOT-583 de 8 pines, 1.6 mm x 2.1 mm
Convertidores de CC/CC
TPS62932 — Convertidor buck sincrónico de entrada de 3.8 V a 30 V, 2 A, 200 kHz a 2.2 MHz, bajo IQ en el encaps TPS62933 — Convertidor buck sincrónico de 3.8 V a 30 V, 3 A, 200 kHz a 2.2 MHz, baja IQ en el encapsulado SOT-5 TPS62933F — Convertidor buck sincrónico de 3 A, 3.8 V a 30 V de entrada, con frecuencia de conmutación de 200 kH TPS62933O — Convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 30 V, 3 A y 200 kHz a 2.2 MHz con modo Out-of-Audio™ en SOT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62933EVM — Módulo de evaluación TPS62933 para convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 30 V, 3 A y 200 kHz a 2.2 MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62933EVM — Módulo de evaluación TPS62933 para convertidor reductor síncrono de 3.8 V a 30 V, 3 A y 200 kHz a 2.2 MHz
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
* EVM User's guide TPS62933EVM-129 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2/06/2021
Certificado TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos