TPS62A02AQEVM-140

TPS62A02AQEVM-140

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A02A-Q1 evalúa un convertidor CC-CC buck, reductor, sincrónico, de uso automotriz, diseñado para ofrecer alta eficiencia y un tamaño compacto. El modelo TPS62A02A-Q1 proporciona una corriente de salida de hasta 2 A. Esta variante funciona en modo PWM forzado (FPWM) en todo el rango de corriente de carga. Este EVM está disponible en un encapsulado SOT563 de 1.6 mm × 1.6 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.6 V a VIN
  • Funcionamiento en modo 100 % • corriente inactiva: < 28.5 µA
  • Exactitud de retroalimentación: 1.5 % (de -40 °C a 125 °C)
  • Frecuencia de conmutación: 2.2 MHz (PWM)
  • Disponible el modo de ahorro de energía o la opción PWM
Convertidores de CC/CC
TPS62A02A-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.5 V a 5.5 V, 2 A, en encapsulado SOT563
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A02AQEVM-140 — Módulo de evaluación TPS62A02A-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A02AQEVM-140 — Módulo de evaluación TPS62A02A-Q1
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
* EVM User's guide TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules PDF | HTML 17/04/2025
Certificado TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 22/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos