TPS62A0569AEVM-157

TPS62A0569AEVM-157

Haga su pedido ahora

Información general

Los EVM TPS62A0569AEVM-157 están diseñados para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los convertidores buck TPS62A0569A. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona una corriente de salida máxima de 2 A. El TPS62A0569AEVM-157 está disponible en un encapsulado SOT563 de 1.6 mm × 1.6 mm.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.6 V a VIN
  • Funcionamiento en modo 100 %
  • Corriente inactiva <23 µA
  • Exactitud de retroalimentación: 1 % (de 0 °C a 125 °C)
  • Frecuencia de conmutación: 2.4 MHz (PWM)
Convertidores de CC/CC
TPS62A0568 — Convertidor buck sincrónico de alta eficiencia y 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en un encapsulado TPS62A0568A — Convertidor buck síncrono de alta eficiencia y 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en enc TPS62A0569 — Convertidor buck sincrónico de alta eficiencia y 2 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulado SOT TPS62A0569A — Convertidor buck síncrono de alta eficiencia y 2 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en enc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A0569AEVM-157 — Módulo de evaluación TPS62A0569A

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 11/11/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A0569AEVM-157 — Módulo de evaluación TPS62A0569A

Información de la versión

Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157
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
* EVM User's guide TPS62A0569AEVM-157 Evaluation Module PDF | HTML 20/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos