TPS62A06AEVM-248

TPS62A06AEVM-248

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62A06AEVM-248 facilita la evaluación del TPS62A06A, un convertidor reductor con una exactitud de retroalimentación del 1% en un encapsulado SOT563 de 1.6 mm por 1.6 mm con una altura de 0.6 mm. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.2 V. El circuito ocupa 54 mm² con una altura máxima de 1.5 mm. La corriente de salida puede subir hasta 6 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • 6.0 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 1.5 mm
  • Área total de la solución de 54 mm²
  • Precisión de retroalimentación del 1 % entre 0 ᵒC y 125 ᵒC
Convertidores de CC/CC
TPS62A04AB — Convertidor reductor de alta eficiencia 4 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y modulación por ancho de p TPS62A06 — Convertidor reductor de alta eficiencia con entrada de 2.5 V a 5.5 V, 6 A en encapsulado SOT-563 TPS62A06A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 6 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V y PWM forzado en encapsu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A evaluation module 5.5-V, 6-A output, synchronous step-down converter with forced-PWM mode operation

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A evaluation module 5.5-V, 6-A output, synchronous step-down converter with forced-PWM mode operation
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
* EVM User's guide TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/03/2023
Certificado TPS62A06AEVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 4/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos