TPS62A2I4QEVM-156

TPS62A2I4QEVM-156

Haga su pedido ahora

Información general

TPS62A2I4QEVM-156 es una placa de evaluación para la familia TPS62A2IXQ de convertidores buck reductores sincrónicos automotrices I2C optimizados para una alta eficiencia y un tamaño de diseño compacto. TPS62A2I4QEVM-156 proporciona una corriente de salida de hasta 4 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.75 V a 6 V
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.4 V a 3.6 V
  • Corriente inactiva <33 µA
  • Exactitud de la tensión de salida 0.8 % (de –40 °C a 150 °C)
  • Frecuencia de conmutación 1.5 MHz/4 MHz
  • Disponible el modo de ahorro de energía o la opción PWM
Convertidores de CC/CC
TPS62A2I4-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos húmedos de 2.1 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A2I4QEVM-156 — Módulo de evaluación TPS62A2I4-Q1

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 18/11/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A2I4QEVM-156 — Módulo de evaluación TPS62A2I4-Q1

Información de la versión

Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156


Novedades

  • Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A2I4QEVM-156 — Módulo de evaluación TPS62A2I4-Q1

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 11/12/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS62A2I4QEVM-156 — Módulo de evaluación TPS62A2I4-Q1

Información de la versión

Initial release
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
* EVM User's guide TPS62A2I4-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 19/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos