TPS630250EVM-553

TPS630250EVM-553

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63025xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63025 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63025x devices are high efficient, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 2A (boost mode) respectively 4A (buck mode)

Funciones
  • 2.5-V to 5.5-V input voltage range
  • 2-A output current over input voltage range
  • Efficiency up to 95% in buck and boost mode
  • 2.5-MHz typical switching frequency
  • 35-µA operating quiescent current
Convertidores de CC/CC
TPS630250 — Convertidor buck-boost de 4 A, con un solo inductor en paquete DSBGA de 3.7 mm² TPS630251 — Convertidor elevador/reductor de inductor único con interruptor de 4 A en WCSP TPS630252 — Convertidor elevador/reductor de inductor único con interruptor de 4 A en WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS630250EVM-553 — Módulo de evaluación TPS630250 DSBGA de regulador reductor-elevador con interruptor de 4 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS630250EVM-553 — Módulo de evaluación TPS630250 DSBGA de regulador reductor-elevador con interruptor de 4 A
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
Certificado TPS630250EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS63025xEVM-553 25/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos