TPS631000EVM

TPS631000EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS631000 es un convertidor reductor-elevador de control de modo de corriente máxima y frecuencia constante. El dispositivo tiene un límite de corriente máxima típico de 2.9 A y un rango de tensión de entrada de 1.6 V a 5.5 V. El TPS631000 proporciona una solución de fuente de alimentación para el prerregulador del sistema y el estabilizador de tensión.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.6 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1.2 V a 5.3 V
  • Límite de corriente máxima del interruptor: 2.9 A
Convertidores de CC/CC
TPS631000 — Convertidor reductor de alta densidad de alta potencia y corriente de salida de 1.5-A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module
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
Guía del usuario TPS631000EVM User's Guide PDF | HTML 28/09/2021
Certificado TPS631000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos