TPS631010EVM

TPS631010EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS631010 es un convertidor reductor-elevador síncrono de alta eficiencia.

El TPS631010EVM-109 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor reductor-elevador TPS631010.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.6 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1.0 V a 5.5 V
  • Límite de corriente máxima de 3A
  • Corriente de reposo típica de 8 µA
Convertidores de CC/CC
TPS631010 — Convertidor reductor-elevador de 3 A de corriente de pico y alta eficiencia con tamaño de solución u TPS631011 — Convertidor reductor-elevador de corriente de salida de 1.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS631010EVM-109 — TPS631010 evaluation module for 1.5-A high-efficiency small solution size buck-boost converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS631010EVM-109 — TPS631010 evaluation module for 1.5-A high-efficiency small solution size buck-boost converter
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
* EVM User's guide TPS631010EVM User's Guide PDF | HTML 14/10/2022
Certificado TPS631010EVM-109 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos