TPS63901EVM

TPS63901EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TPS63901 es un convertidor reductor-elevador síncrono de alta eficiencia con una corriente de reposo extremadamente baja (tensión típica de 75 nA). El dispositivo tiene 32 configuraciones de tensión de salida programables por el usuario de 1.8 V a 5 V.

El TPS63901EVM-100 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor reductor-elevador TPS63901.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1.8 V a 5 V
  • Corriente quiescente baja: Tensión típica de 75 nA
  • Funcionamiento monomodo
Convertidores de CC/CC
TPS63901 — Convertidor buck-boost 5.5 V con IQ en funcionamiento de 75 nA en encapsulado WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS
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
Guía del usuario TPS63901 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24/11/2021
Certificado TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos