TPS650250EVM-447

TPS650250EVM-447

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS650250EVM-447 facilitates evaluation of the TPS650250 IC. The TPS650250 is a Power Management Multi Channel IC integrating three highly efficient step-down converters and two general purpose LDOs.

Funciones
  • 1.6A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1), 3.3V or 2.8V or Adjustable
  • 0.8A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2), 1.8V or 2.5V or Adjustable
  • 0.8A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Adjustable output voltage on VDCDC3
  • 30mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200mA General Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25MHz Switching Frequency
  • 85µA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650250 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 convertidores CC/CC y 3 LDO TPS650250-Q1 — CI de administración de potencia automotriz de 1.5 V a 6.5 V, 3 Buck y 3 LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650250EVM-447 — Módulo de evaluación TPS650250EVM-447: administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 CC/CC y 3 LDO

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00716 — Diseño de referencia de Xilinx Spartan 6 FPGA con TPS650250
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650250EVM-447 — Módulo de evaluación TPS650250EVM-447: administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 CC/CC y 3 LDO

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00716 — Diseño de referencia de Xilinx Spartan 6 FPGA con TPS650250
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS650250EVM 1/07/2008
Certificado TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 14/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos