TIDA-00716

TIDA-00716

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 LX family. With user controlled external sequencing, separate enables and external resistor dividers, the TPS650250 offers a simple and flexible solution that can be leveraged across multiple designs across the Spartan 6 family. This power management IC has an input voltage range between 3.5 and 5.5V and can be run from a 5V supply or a single cell Li-Ion battery. This design has been tested and verified for industrial applications (-40°C to 85°C).

Funciones
  • Offers 3 highly efficient step-down converters to power the Spartan 6
  • Additional 200mA LDOs to power peripheral rails or other IO rails on the FPGA
  • Separate enables for DC/DC Converters and LDOs
  • Adjustable output voltage via resistor divider
  • This design includes a test report, an EVM Guide, and design files to help accelerate the evaluation process
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN1.PDF (1208 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH12.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAX9.ZIP (1864 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH11.PDF (328 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650250 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 convertidores CC/CC y 3 LDO

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS650250EVM-447 — Módulo de evaluación TPS650250EVM-447: administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 CC/CC y 3 LDO

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00716 — Diseño de referencia de Xilinx Spartan 6 FPGA con TPS650250
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650250EVM-447 — Módulo de evaluación TPS650250EVM-447: administración de energía integrada configurable (PMIC) con 3 CC/CC y 3 LDO

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00716 — Diseño de referencia de Xilinx Spartan 6 FPGA con TPS650250
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
* Guía de diseño TIDA-00716 Test Results 18/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos