TPS65037EVM

TPS65037EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65037EVM es una placa de evaluación para los dispositivos de CI de administración de potencia (PMIC) TPS65037x-Q1. El EVM incluye un adaptador USB a I2C integrado, terminales de alimentación y puentes para todas las entradas y salidas del regulador de DC, y puntos de prueba para las mediciones habituales.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Se calificó AEC-Q100 con los siguientes resultados:
    • El dispositivo funciona con un suministro de entrada de 4 V o 18 V
    • Grado 1 de temperatura del dispositivo: De -40 °C a +125 °C
  • Compatible con las normas de seguridad funcional
    • Desarrollado para tareas de seguridad funcional
    • Documentación disponible para ayudar en el diseño de sistemas ISO26262 e IEC61508 tras el lanzamiento del producto
    • Capacidad sistemática e integridad del hardware hasta ASIL-B como destino
    • Monitores de baja tensión y sobretensión con autocomprobación integrada
    • Advertencia de temperatura y apagado térmico
  • Convertidor reductor de BUCK1 con VIN media
    • Rango VIN de 4 V a 18 V
    • Rango VOUT de 3 V a 5 V
    • Corriente de salida de hasta 1500 mA para un funcionamiento normal
    • Corriente de salida de hasta 2500 mA para el modo calefactor (temperatura limitada y VSYS)
    • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz
  • Dos convertidores reductores de bajo VIN BUCK2, BUCK3:
    • Rango VIN de 2.5 V a 5.5 V
    • Rango VOUT de 0.8 V a 1.8 V
    • Corriente de salida de 2000 mA para BUCK2 y 1000 mA para
      BUCK3
    • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz o 4.4 MHz
  • Un regulador de caída baja (LDO):
    • Rango VIN de 2.5 V a 5.5 V
    • Rango VOUT de 1.2 V a 3.3 V
    • Corriente de salida de hasta 300 mA
    • Bajo ruido y alto PSRR
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650372-Q1 — PMIC para cámara autom. con tres conv. reductores y un LDO en un encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Cantidades limitadas

El TPS65037EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650372-Q1 — PMIC para cámara autom. con tres conv. reductores y un LDO en un encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 13/02/2026
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650372-Q1 — PMIC para cámara autom. con tres conv. reductores y un LDO en un encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

Información de la versión

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS65037X-GUI — Interfaz gráfica de usuario (GUI) TPS65037X

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650372-Q1 — PMIC para cámara autom. con tres conv. reductores y un LDO en un encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

TPS65037X-GUI — Interfaz gráfica de usuario (GUI) TPS65037X

close
Versión: 1.0.3
Fecha de publicación: 17/10/2025
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650372-Q1 — PMIC para cámara autom. con tres conv. reductores y un LDO en un encapsulado QFN
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65037EVM — Módulo de evaluación TPS65037x-Q1

Información de la versión

TPS65037x Graphical User Interface (GUI)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos