TPS650830EVM-095

TPS650830EVM-095

Haga su pedido ahora

Información general

TPS650830EVM-095 is an Evaluation Module, (EVM) board for the TPS650830. This EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650830 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also features the functionality to change from the preset configuration and test unique applications.

Funciones
  1. DVS
  2. Sequencing
  3.  I2C Communication and Controls
  4.  Holistic System Architecture Example
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650830 — Administración de energía IC (PMIC) de rango medio de tensión de entrada programable para procesador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650830EVM-095 — TPS650830 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650830EVM-095 — TPS650830 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS650830EVM-095 User's Guide 12/12/2014
Certificado TPS650830EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos