TPS65130EVM-839

Módulo de evaluación para TPS65130: convertidor CC-CC de salida positiva y negativa

TPS65130EVM-839

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65130EVM-839 es una herramienta de evaluación para el convertidor CC-CC de salida positiva y negativa TPS65130 para fuentes de alimentación de carril dividido de uso general, aplicaciones industriales y pantallas LDC u OLED. El módulo de evaluación acepta tensiones de entrada en el rango de 2.7 V a 5.5 V y suministra de forma predeterminada 8 V y -5 V en sus salidas. Se pueden ajustar fácilmente otras tensiones de salida (hasta 15 V y –15 V) cambiando las redes de retroalimentación resistivas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 5.5 V
  • Tensiones de salida ajustables dobles
  • Entradas de activación independientes para la secuenciación de encendido y apagado
  • Modo de ahorro de energía para una alta eficiencia con bajas corrientes de carga
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65130 Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (300 mA típ.)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65130EVM-839 — Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65130EVM-839 Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65130EVM-839 User's Guide 22/12/2017
Certificado TPS65130EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos