TPS65161EVM-194

TPS65161EVM-194

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65161EVM-194 is an evaluation tool for the TPS65161 Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels.

Funciones
  • 8 V to 14 V Input Voltage Range
  • VS Output Voltage Range up to 19 V
  • 1% Accurate Boost Converter With 2.8 A Switch Current
  • 1.5% accurate 2.3 A Step-Down Converter
  • 500 kHz/750 kHz Fixed Switching Frequency
  • Negative Charge Pump Driver for VGL
  • Positive Charge Pump Driver for VGH
  • Adjustable Sequencing for VGL, VGH
  • Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
  • Internal and Adjustable Soft Start
  • Short-Circuit Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-28 Package
    Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
    TPS65161 — Polarización LCD de 4 canales (Ilim mínimo elevador de 2.8 A Hasta 19 V, Ilim mínimo de buck de 2.3 
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS65161EVM-194 (Rev. A) 22/04/2008
    Certificado TPS65161EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos