TPS65215Q1EVM

TPS65215Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The evaluation module includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points for common measurements.

Funciones
  • GUI support to read and write to device registers along with being able to view and export register data
  • USB2ANY adapter port for I2C communication with host computer
  • Optional support for USB Type-A to Micro-USB connection for I2C communication
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65215-Q1 — PMIC automotriz con tres convertidores buck y dos LDO para potencia de procesador y periféricos TPS6521505-Q1 — PMIC automotriz programable por el usuario con tres convertidores reductores y dos LDO para alimenta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65215Q1EVM — Módulo de evaluación TPS65215-Q1 para IC de administración de potencia (PMIC) de tres bucks y dos LDO de 2.5 V a 5.5 V

Productos y hardware compatibles

TPS65215Q1EVM — Módulo de evaluación TPS65215-Q1 para IC de administración de potencia (PMIC) de tres bucks y dos LDO de 2.5 V a 5.5 V

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65215-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 29/09/2025
Certificado TPS65215Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 6/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos