TPS65217CEVM

TPS65217CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

Funciones
  • Designed to work with AM335x Processors
  • Vin: 2.7V to 5.8V
  • 3 DC/DC step-down (buck) converters
  • 2 LDOs
  • 2 load switches (also configurable as LDOs)
  • White LED driver capable of driving up to 20 LEDs
  • Linear battery charger  
  • Power path management for Lithium-ion/Lithium-Polymer battery, USB, and AC inputs


Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de TPS652170 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de bater

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM3351 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65217CEVM — TPS65217C Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65217CEVM — TPS65217C Evaluation Module
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS65217CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Evaluation Module for TPS65217 Power Management IC (Rev. D) 30/08/2017
Guía del usuario IPG-UI User’s Guide (Rev. D) 19/05/2016
Guía del usuario Powering the AM335x with the TPS65217x . (Rev. I) 6/09/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos