TPS65224Q1EVM

TPS65224Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa TPS65224Q1EVM se puede utilizar para probar, demostrar, depurar y configurar el circuito integrado de gestión de potencia TPS6522x para aplicaciones industriales y automotrices. El dispositivo integrado es TPS6522430-Q1 que tiene una configuración de fase 2+1+1 para los convertidores reductores con una salida de 10 A y dos salidas de 2 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 5.5 V
  • El módulo de evaluación se puede alimentar con una fuente de alimentación de banco o USB-C
  • MSP432 integrado para comunicarse con un circuito integrado de gestión de energía (PMIC) a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) a través de un cable USB de tipo C
  • La placa se puede modificar para admitir otros dispositivos TPS6522x

  • Cable USB macho de tipo A a USB macho de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65221-Q1 — PMIC 5.5 V automotriz con cuatro conv. buck y tres LDO para procesadores ADAS hasta ASIL B TPS65222-Q1 — PMIC de 5.5 V automotriz con cuatro convertidores buck y tres LDO para procesadores de ADAS hasta AS TPS65223-Q1 — PMIC de 5.5 V automotriz con cuatro convertidores buck y tres LDO para procesadores de ADAS hasta AS TPS65224-Q1 — PMIC de 5.5 V con 4 convertidores buck y 3 LDO para procesadores de ADAS hasta ASIL B

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6522x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14/10/2024
Certificado TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos