TPS65233EVM

TPS65233EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65233EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface. Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65233 is a monolithic voltage regulator. It includes an I2C interface to provide the 13V/18V power supply and the 22kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box. The TPS65233 offers a complete solution with very low component count, low power dissipation together with simple design and I²C standard interfacing. The part is packaged in QFN16 3x3mm.

Funciones
  • Complete Integration solution for LNB and I2C
  • DiSEqC 1.x compatible
  • Supports 5V and 12V power bus
  • Up to 1000mA accurate output current limit adjustable by external resistor and I2C
  • Boost converter with low Rdson internal power switch
  • Dedicated Enable pin for non-I2C application
  • Low noise, low-drop output with push-pull output stage
Convertidores de CC/CC
TPS65233 — Regulador de tensión LNB con administración de energía IC (PMIC) de interfaz I2C TPS65233-1 — Regulador de tensión LNB con administración de energía IC (PMIC) de interfaz I2C y 1 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC515 — TPS65233

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65233 — Regulador de tensión LNB con administración de energía IC (PMIC) de interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65233EVM — Módulo de evaluación TPS65233 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C

SLVC515 — TPS65233

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/08/2013

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65233 — Regulador de tensión LNB con administración de energía IC (PMIC) de interfaz I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65233EVM — Módulo de evaluación TPS65233 de regulador de tensión LNB con interfaz I2C

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc515 or www.ti.com/lit/xx/slvc515/slvc515.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC515. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LNB Voltage Regulator With I2C Interface EVM 12/07/2013
Certificado TPS65233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos