TPS65263EVM-645

TPS65263EVM-645

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Input voltage range from 4.5V to 18V
  • Buck1: 1.5V/3A; Buck2: 1.2V/2A; Buck3: 2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • I2 C controlled 7-bits VID programmable Output voltage from 0.68V to 1.95V
  • The 180¡ã out-of-phase minimizes the input filter requirements
Convertidores de CC/CC
TPS65263 — Convertidor reductor con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de 3 A/2 A/2 A con TPS65263-1Q1 — Convertidor reductor síncrono triple (3 A/2 A/2 A) de entrada de 4.0 V a 18 V TPS65263-Q1 — Convertidor reductor síncrono triple (3 A/2 A/2 A) de entrada de 4.0 V a 18 V con escala de tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65263 — Convertidor reductor con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de 3 A/2 A/2 A con
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65263EVM-645 — Módulo de evaluación TPS65263EVM

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/06/2014

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65263 — Convertidor reductor con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de 3 A/2 A/2 A con
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65263EVM-645 — Módulo de evaluación TPS65263EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc578 or www.ti.com/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 30/05/2019
Certificado TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos