TPS65266EVM-686

TPS65266EVM-686

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Operating Input Voltage Range 2.7V to 6.5V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Dedicated Enable and Soft Start
  • Pulse Skipping Mode (PSM) at Light Load
  • Cycle-by-cycle Current Limiting with Hiccup Mode Over Current Protection
  • Adjustable Clock Frequency 250K Hz to 2.4M Hz
  • External Clock Synchronization
  • Power Good Indicator
  • Over Temperature Protection
Convertidores de CC/CC
TPS65266 — Convertidores reductores síncronos con tensión de entrada de 2.7 V a 6.5 V y corriente de salida de TPS65266-1 — Convertidor reductor triple de 2.7 V a 6.5 V y 3 A/2 A/2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65266 — Convertidores reductores síncronos con tensión de entrada de 2.7 V a 6.5 V y corriente de salida de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65266EVM-686 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 2.7 V a 6.5 V y 3 A/2 A/2 A

TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65266 — Convertidores reductores síncronos con tensión de entrada de 2.7 V a 6.5 V y corriente de salida de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65266EVM-686 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 2.7 V a 6.5 V y 3 A/2 A/2 A
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
* EVM User's guide TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 8/12/2014
Certificado TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos