TPS65270EVM

TPS65270EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65270EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65270. The TPS65270 PMIC is designed to provide 2-A and 3-A continuous currents with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.4 MHz. When the PMIC is not fully loaded, Buck1 can be loaded to 2.5 A and Buck2 to 3.5 A

Funciones
  • Wide Input Supply Voltage Range(4.5 V - 16 V)
  • 0.8 V, ±1% Accuracy Reference
  • Up to 2-A (Buck 1) and 3-A (Buck 2) Maximum Continuous Output Loading Current
  • Low Power Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Adjustable Switching Frequency 300 kHz - 1.4 MHz Set by External Resistor
  • Dedicated Enable and Soft-Start for Each Buck
  • Peak Current-Mode Control with Simple Compensation Circuit
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
Convertidores de CC/CC
TPS65270 — 2 convertidores reductores con tensión de entrada de 4.5 V a 16 V y corriente de salida de 2 A/3 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 25/05/2021
Certificado TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos