TPS65273VEVM

TPS65273VEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65273VEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

Funciones
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled 7-Bit VID Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10 mV Steps for each Buck
Convertidores de CC/CC
TPS65273V — Convertidor reductor síncrono doble de entrada de 4.5 V a 18 V y 3.5 A/3.5 A con VID controlado por
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65273VEVM — TPS665273V Dual Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65273VEVM — TPS665273V Dual Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65273V — Convertidor reductor síncrono doble de entrada de 4.5 V a 18 V y 3.5 A/3.5 A con VID controlado por
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65273VEVM — Módulo de evaluación TPS665273V de convertidor reductor síncrono doble

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/03/2014
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65273V — Convertidor reductor síncrono doble de entrada de 4.5 V a 18 V y 3.5 A/3.5 A con VID controlado por
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65273VEVM — Módulo de evaluación TPS665273V de convertidor reductor síncrono doble

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc560 or www.ti.com/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 20/02/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos