TPS65281EVM

Módulo de evaluación TPS65281EVM

TPS65281EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65281EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 3A, 4.5V to 18V input, Precision Adjustable, Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281 PMIC contains a buck converter and one power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 3-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

Funciones
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Maximum Continuous 3-A Output Current
  • fSW = 600 kHz Buck
Convertidores de CC/CC
TPS65281 Interruptor de distribución de alimentación de 4.5 V a 18 V y 3 A con corriente limitada y precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65281EVM — TPS65281EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65281EVM TPS65281EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65281EVM User's Guide 16/08/2012
Certificado TPS65281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.