TPS65295EVM-079

TPS65295EVM-079

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS65295 (EMV) se utiliza para evaluar el dispositivo TPS65295. El dispositivo TPS65295 proporciona una solución de potencia completa para el sistema de memoria DDR4 con el menor costo total y el espacio mínimo. Cumple con el estándar JEDEC para el requisito de secuencia de encendido y apagado DDR4. El TPS65295 integra dos convertidores buck sincrónicos (VPP y VDDQ) y un LDO de seguimiento de fuente y disipador 1-A (VTT) y una referencia de bajo ruido (VTTREF) con búfer. El TPS65295 emplea el modo D-CAP3™ acoplado con una frecuencia de conmutación de 600 kHz para una mayor facilidad de uso, transitorios rápidos y compatibilidad con condensadores de salida cerámicos sin circuito de compensación externo.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 4.5 V a 18 V
  • Tensión de salida: 1.2 V VDDQ, 2.5 V VPP, 0.6 V VTT
  • Convertidor FET RDSON integrado de 17 mΩ/6 mΩ con 12 A
  • Arquitectura D-CAP3TM para permitir el uso de condensadores de salida POSCAP y MLCC
  • Solución de potencia DDR4 completa
  • Encapsulado HotRod™ QFN de 3 mm x 3 mm
Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
TPS65295 — Solución completa de alimentación de memoria DDR4 con entrada de 4.5 V a 18 V TPS65296 — Solución completa de alimentación de memoria LPDDR4 y LPDDR4X con entrada de 4.5 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65295EVM-079 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 8 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65295EVM-079 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 8 A
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
* EVM User's guide TPS65295EVM-079 user's guide 4/12/2018
Certificado TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos