TPS65400EVM-678

TPS65400EVM-678

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

Funciones
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 4A (Buck1 )/2A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • PMBus/I2C interface for dynamic voltage scaling, phase shift, power sequence
Convertidores de CC/CC
TPS65400 — Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65400 — Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65400EVM-678 — Módulo de evaluación TPS65400EVM

SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/10/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS65400 — Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65400EVM-678 — Módulo de evaluación TPS65400EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc603 or www.ti.com/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS65400 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2021
Certificado TPS65400EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos