TPS65680EVM

TPS65680EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65680EVM es una herramienta de evaluación para el cambiador de nivel programable por patrón de 18 canales TPS65680 con protección contra sobrecorriente para su uso en aplicaciones de pantalla LCD de formato grande, como televisores y monitores. El TPS65680 admite hasta doce salidas de reloj de alta tensión (GCK) en una configuración de carga compartida o de conformación de tensión de compuerta, seis salidas de control de alta tensión para generar señales de arranque, eliminación/reinicio y baja frecuencia y descarga del panel. El módulo de evaluación con su interfaz gráfica de usuario (GUI) permite programar el dispositivo desde una computadora personal (PC) con Windows 7 o 10 y proporciona un acceso fácil a las 18 salidas, los tres suministros y las entradas lógicas.

Funciones
  • Facilita el diseño al proporcionar una forma sencilla de evaluar TPS65680
  • Incluye ejemplos de patrones para facilitar la primera evaluación
  • Video explicativo disponible para los primeros pasos en programación
  • La placa de interfaz agregada (USB2ANY) conecta el EVM a una PC con Windows 7 o 10
  • Esta herramienta está probada e incluye la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la guía del usuario de hardware y software

USB2ANY (HPA665-001)

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65680 — Cambiador de nivel configurable de 2 entradas y 18 canales con OCP para pantallas GOA/GIP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La interfaz gráfica de usuario y otros recursos de diseño se encuentran disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65680EVM — TPS65680 Programmable Level Shifter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65680EVM — TPS65680 Programmable Level Shifter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC723 — TPS65680 GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65680 — Cambiador de nivel configurable de 2 entradas y 18 canales con OCP para pantallas GOA/GIP
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65680EVM — Módulo de evaluación TPS65680 de cambiador de nivel programable

SLVC723 — TPS65680 GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/06/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65680 — Cambiador de nivel configurable de 2 entradas y 18 canales con OCP para pantallas GOA/GIP
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS65680EVM — Módulo de evaluación TPS65680 de cambiador de nivel programable

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc723 or www.ti.com/lit/xx/slvc723/slvc723.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC723. Please update any bookmarks accordingly.
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
Certificado TPS65680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS65680 Evaluation Module 9/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos