TPS6593EVM

Información general

El módulo de evaluación TP6593EVM puede utilizarse para demostraciones, depuración, pruebas y configuración de uno o varios circuitos integrados de gestión de potencia TPS6593x para aplicaciones industriales. El dispositivo instalado de serie es el TPS65930400RWERQ1, que son las cuatro configuraciones monofásicas (3.5 A cada una), con un convertidor reductor adicional con capacidad para 2 A, así como cuatro LDO y diversas funciones de monitorización de potencia. La placa admite el apilamiento con otros EVM TPS6593 para probar el funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 5.5 V.
  • MSP432 integrado para comunicación con PMIC mediante GUI + cable USB suministrado.
  • La configuración monofásica tiene 4 salidas de carril +1 y la placa puede revisarse para admitir cualquier otra configuración de fase del TPS6593.
  • Las placas se pueden apilar para admitir pruebas de funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC.

  • Cable de bus universal en serie (USB) tipo A macho a USB tipo C macho

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS6593-Q1 — PMIC de 2.8 V a 5.5 V con 5 bucks y 4 LDO automotriz

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS6593EVM — TPS6593 evaluation module for a phase reconfigurable PMIC with five buck and four LDO regulators
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
Certificado TPS6593EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/05/2023
Guía del usuario Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/06/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos