TPS6594EVM

Información general

Las placas TP6594EVM se pueden utilizar para realizar demostraciones, depurar, probar y configurar uno o más circuitos integrados de administración de alimentación TPS6594x. El dispositivo instalado de forma predeterminada varía según la placa con los detalles se describen en la guía del usuario. La principal diferencia entre las placas es la configuración de fase de los conmutadores cuádruples (BUCK1-BUCK4), que se pueden combinar de 5 formas distintas (1+1+1+1, 2+1+1, 3+1, 4 o 2+2). La placa admite el apilamiento con otros TPS6594EVM para probar el funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC. La placa se puede modificar para ser compatible con cualquier spin de TPS6593, TPS6593-Q1, TPS6594, TPS6594-Q1.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 5.5 V
  • MSP432 integrado para comunicación con PMIC mediante interfaz gráfica de usuario + cable USB suministrado
  • Cada EVM ordenable tiene una configuración predeterminada diferente; las placas se pueden reelaborar para admitir cualquier otra configuración de fase TPS6593 o TPS6594
  • Las placas se pueden apilar para admitir pruebas de funcionamiento con múltiples dispositivos PMIC

  • Cable de bus universal en serie (USB) tipo A macho a USB tipo C macho

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65941111EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65941212EVM — Automotive 2.8 V to 5.5 V, 5 buck & 4 LDO Power Management IC (PMIC) EVM
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS6594x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18/01/2021
Certificado TPS65941212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2021
Certificado TPS65941111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2021
Certificado TPS6594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos