TPS65980EVM

TPS65980EVM: Módulo de Evaluación elevador/reductor de alimentación de bus Thunderbolt™

TPS65980EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

Funciones
  • Powered from Thunderbolt Bus
  • 2.5V to 15.75V Input
  • 3.3V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65980 Circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para bus Thunderbolt™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65980EVM TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65980EVM User's Guide 16/04/2014
Certificado TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos