TPS65982BBEVM

TPS65982BBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS65982BBEVM muestra el multiplexor de bus universal USB integrado, que permite la funcionalidad billboard para dos puertos USB Type-C®. También incluye un receptáculo USB Type-A de puerto orientado hacia abajo (DFP) para pasar señales USB2 y tensión de bus (VBUS) a un dispositivo cuando no se requiere la funcionalidad de cartelera.

Funciones
  • Cartelera de bus universal en serie (USB)
  • Multiplexor de bus universal en serie (USB) integrado
  • Interruptor de carga integrado de 5 V
  • Depurador y programador de interfaz periférica serie (SPI)/circuito inter-integrado (I2C) integrados
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65982BB — Cartelera de doble puerto de bus universal en serie (USB) para dispositivos USB-C® Power Delivery co
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65982BBEVM — Módulo de evaluación TPS65982BB de diseño de cartelera de puerto doble Type-C®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65982BBEVM — Módulo de evaluación TPS65982BB de diseño de cartelera de puerto doble Type-C®
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
* EVM User's guide TPS65982BBEVM User Guide 1/08/2019
Certificado TPS65982BBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos