TPS715EVM-074

TPS715EVM-074

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS715 (EVM) se utiliza para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS715 para su uso en aplicaciones de circuitos.

Esta configuración de EVM contiene un regulador de caída baja (LDO) de 50 mA. El regulador puede proporcionar hasta 50 mA y tiene un amplio rango de tensión de entrada (VIN) de hasta 24 V y hasta 30 V transitorios. Para la estabilidad del TPS715, usa una capacitancia de salida efectiva mínima de 0.4 µF o superior con una resistencia en serie equivalente (ESR) baja.

Funciones
  • VINamplio: hasta 24 V, transitorio de 30 V
  • Baja corriente a tierra: 3.2 µA (typ)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS714 — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715-Q1 — Regulador de tensión automotriz de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS715EVM-074 — TPS715 evaluation module for 50-mA, 24-V, ultra-low-IQ low-dropout (LDO) voltage regulator
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
Guía del usuario TPS715EVM-074 Evaluation Module PDF | HTML 3/10/2022
Certificado TPS715EVM-074 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos