TPS72715YFFEVM-407

Módulo de evaluación TPS72715 de regulador lineal LDO en encapsulado YFF

TPS72715YFFEVM-407

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS72715YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.

Funciones
  • Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Ultra-low IQ: 7.9µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS727 Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS72715YFFEVM-407 — TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS72715YFFEVM-407 TPS72715 LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS727xxYFF EVM Users Guide 24/02/2010
Certificado TPS72715YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos